部件参考
凸版印刷和装订单元
夹具 | 组件 | 消费品 | 非食品
          Task & Solution
        
GEH6000 使用已获专利的古腾堡一号图书印刷机。在机械臂的帮助下,可以完成从拾取封面到书籍编辑的所有工作步骤。
资料来源: The world's smallest book printer with the largest catalogue • R&D Technology (rd.technology)
        重点和技术数据
      
 (最多)5 百万次循环免维护 (最多)5 百万次循环免维护
 IP54 IP54
 机械式自锁 机械式自锁
 可定位 可定位
 IO-Link IO-Link
      内置标准组件